text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB288 1/2

n° de catalogue : AB2881/2

Description:  RACCORD EN FORME DE U

CUP: 616013277263

Raccord en U, boulon de 1/2 pouce, largeur de 2-1/2 pouces, longueur de 1-1/2 pouce, profondeur de 1 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Rondelle carrée pour profilés en U

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Nombre de trous

1

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

Width 2-1/2 Inches, Length 1-1/2 Inches, Depth 1 Inch

Épaisseur

Calibre 10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici