text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB288-3/8 EG

n° de catalogue : AB288-3/8EG

Description:  RACCORD EN FORME DE U

CUP: 616013065488

Raccord en U, boulon de 3/8 pouce, largeur de 2-1/2 pouces, longueur de 1-1/2 pouce, profondeur de 1 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle carrée pour profilés en U

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

electro-galvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici