text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB275SS6C

Description:  RACCORD D"ANGLE 90D INOX 316

CUP: 616013095522

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord d’angle de 90 degrés, en acier inoxydable type 316, de 5-3/8 pouces de long avec patte de 2 pouces, 3 trous sur le côté long et un trou sur la patte
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

5-3/8 in

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

2 po

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici