text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB274

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013277157

Raccord à 90 degrés à trois trous, hauteur de 2-1/4 pouces, largeur de 3-1/2 pouces, longueur d’appui de 1-5/8 pouce de largeur, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier fini GoldGalv.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support pour étagères

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldKrom/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici