text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB263

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 616013277096

Raccord plat de coin à cinq trous, longueur de 5-3/8 pouces et largeur de 5-3/8 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

5

Type de plaque

Corner

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur de trou de montage

9/16 pouces

Largeur

5-3/8 pouces

Longueur

5-3/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici