Alternate Catalog No. : AB260 R
n° de catalogue : AB260R
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013274675
Support de 90 degrés décentré de type T plié, en acier, fini GoldGalv (droit)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Nombre de trous |
3 |
Couleur |
Or |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur |
1-7/8 in |
Longueur |
3-1/2 pouces |
Hauteur |
2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |