text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB257HDGC

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 786210564043

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord plat de coin. 4 trous de 9/16 pouce de diamètre. 3-1/2 pouces X 5-3/8 pouces. Épaisseur de 1/4 pouce. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici