text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB257-TB

Description:  RACCORD PLATE 4 TROUS ACIER

CUP: 616013148358

Raccord plat de coin à quatre trous en acier, fini GoldGalv. Hauteur de 3-1/2 pouces, largeur de 5-3/8 pouces, épaisseur de 1/4 pouce, diamètre du trou de 9/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion resistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv

Circonférence externe des trous de montage

9/16 in

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

5-3/8 pouces

Hauteur

3-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant