text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB254 L

n° de catalogue : AB254L

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013273807

Raccord de coin à 90°, gauche, acier fini GoldGalv, 3-1/3 pouces X 4-1/8 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici