Alternate Catalog No. : AB253 SS
n° de catalogue : AB253SS
Description: RACCORD PLAT
CUP: 616013019214
Support en croix ou en X à 5 trous. 1 trou de 9/16 pouce de diamètre sur chaque côté et au centre 5-3/8 pouce X 5-3/8 pouce. Épaisseur de 1/4 pouce. En acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Nombre de trous |
5 |
Type de plaque |
Croix |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur de trou de montage |
9/16 pouces |
Largeur |
5-3/8 pouces |
Hauteur |
5-3/8 in |