text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB 253GR

Catalog No. : AB253GR

Description:  5-HOLE CROSS PLT LEN/W 5-3/8IN GRN

CUP: 616013026472

Raccord plat en croix à cinq trous, longueur de 5-3/8 pouces et largeur de 5-3/8 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier à revêtement uréthane vert.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Mounting plates

Application

For use in metal framing applications

Specifications

Material

Steel

Number Of Holes

5

Plate Type

Cross

Classifications

Brand Name

Superstrut

Dimensions

Width

5-3/8 in

Length

5-3/8 in