text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB253-TB

Description:  RACCORD PLAT 5 TROUS ACIER 5-3/8

CUP: 616013148334

Raccord plat en croix à cinq trous, longueur de 5-3/8 pouces et largeur de 5-3/8 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier fini GoldGalv.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

excellente résistance à la corrosion

Application

Pour une utilisation dans les applications d'ossature métallique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

5

Type de plaque

Croix

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur de trou de montage

9/16 pouces

Largeur

5-3/8 pouces

Longueur

5-3/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant