text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB252 4

n° de catalogue : AB2524

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013265949

Support à angle de coin de 90 degrés, hauteur de 7-7/8 pouces, longueur de 1-7/8 pouce, en acier fini GoldGalv.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici