n° de catalogue : AB252-4HDG
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 786210751948
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support à angle de coin de 90 degrés, hauteur de 7-7/8 pouces, longueur de 1-7/8 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Nombre de trous |
1 |
Type de plaque |
Corner |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
1-7/8 in |
Hauteur |
9-7/8 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |