n° de catalogue : AB245HDGC
Description: RACCORD EN U
CUP: 786210561394
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en U à 4 trous. 1 trou X 2 trous X 1 trou. Longueur de 3-9/32 pouces. Largeur de 1-5/8 pouce. Épaisseur de 1/4 pouce. Trous de 9/16 pouce. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Spécifications
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
3-9/32 in |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |