text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB241M 3/8 EG

n° de catalogue : AB241M3/8EG

Description:  RONDELLE CARREE 3/8 EG ET AIMANTS

CUP: 616013133682

Rondelle carrée, de 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce, boulon de 3/8 pouce, épaisseur de 3/16 pouce, en acier électrogalvanisé avec aimants
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available in steel with both GoldGalv and SilverGalv finishes
  • Features neodymium (NdFeB) grade N35 nickel-plated magnets
  • SuperMag fittings support at least 2x their own weight
  • Magnets hold in vertical and horizontal orientations
  • Magnets are staked in place for dual-sided use
  • Industrial maintenance and repair operations (MRO)
  • Commercial building retrofits

Descripteurs

Catégorie

Rondelle carrée

Caractéristiques spéciales

Adds convenience and safety to strut assembly by eliminating the need to manually hold fittings and strut together while installing bolts, nuts and rods

Application

Nouvelle construction industrielle et commerciale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Pour grosseur de boulon

3/8 pouce

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Épaisseur

3/16 pouce

Largeur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici