Alternate Catalog No. : AB241M 1/4 EG
n° de catalogue : AB241M1/4EG
Description: RONDELLE CARREE 1/4 EG ET AIMANTS
CUP: 616013133705
Rondelle carrée, de 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce, boulon de 1/4 pouce, épaisseur de 1/8 pouce, en acier électrogalvanisé avec aimants
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available in steel with both GoldGalv and SilverGalv finishes
- Features neodymium (NdFeB) grade N35 nickel-plated magnets
- SuperMag fittings support at least 2x their own weight
- Magnets hold in vertical and horizontal orientations
- Magnets are staked in place for dual-sided use
- Industrial maintenance and repair operations (MRO)
- Commercial building retrofits
Descripteurs
|
Catégorie |
Rondelle carrée |
|
Caractéristiques spéciales |
Adds convenience and safety to strut assembly by eliminating the need to manually hold fittings and strut together while installing bolts, nuts and rods |
|
Application |
Nouvelle construction industrielle et commerciale |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
|
Pour grosseur de boulon |
1/4 pouce |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Épaisseur |
1/8 pouce |
|
Largeur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |