text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB241 5/16EG

n° de catalogue : AB2415/16EG

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 616013092156

Rondelle carrée, de 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce, boulon de 5/16 pouce, épaisseur de 1/8 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Redesigned to custom fit both 1-1/2 Inch and 1-5/8 Inch channels.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle carrée

Caractéristiques spéciales

À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément

Application

Pour usage dans des applications de structures métalliques

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

SilverGalv/Électrogalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici