text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB241-3/8HDGC

Description:  RACCORD PLAT POUR BOULON 3/8

CUP: 786210561172

Rondelle carrée, de 1-5/8 pouce x 1-5/8 pouce, boulon de 3/8 pouce, épaisseur de 3/16 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle carrée

Caractéristiques spéciales

À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément

Application

Les charges nominales varient selon le calibre des profilés (12, 14 ou 16) sur lesquels les raccords et supports sont utilisés.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Pour grosseur de boulon

3/8 pouce

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici