Alternate Catalog No. : AB241-3/4 EG
n° de catalogue : AB241-3/4EG
Description: RACCORD PLAT
CUP: 616013068816
Rondelle carrée, de 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce, boulon de 3/4 pouce, épaisseur de 1/4 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Redesigned to custom fit both 1-1/2 Inch and 1-5/8 Inch channels.
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle carrée |
Caractéristiques spéciales |
À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément |
Application |
Pour usage dans des applications de structures métalliques |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Pour grosseur de boulon |
1/4 pouce |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Épaisseur |
1/4 pouce |
Largeur |
1-1/2 pouces |