n° de catalogue : AB240EP
Description: CONNECTEUR PLAT E-COAT+PLASTCOAT
CUP: 616013124932
Raccord plat articulé GoldGalv, à trois trous. Revêtement en époxy et plastique.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Fini |
Revêtement en époxy |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
7 pouces |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |