text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB239 2SS

n° de catalogue : AB2392SS

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 616013920480

Support à angle pour profilé avec rebords. 13-3/4 pouces X 17 pouces avec rebords de 1-5/8 pouce à chaque extrémité et trous de 9/16 pouce de diamètre. Acier inoxydable. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Renforts

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

2

Étendue

13-3/4 in

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

17 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici