text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB239 2 EG

n° de catalogue : AB2392EG

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 616013011287

Contrefiche à deux trous, longueur de 8-1/2 pouces, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Renforts

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

17 in

Largeur

13-3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici