Alternate Catalog No. : AB239 2
n° de catalogue : AB2392
Description: RACCORD A ANGLE
CUP: 616013270691
Contrefiche à deux trous, longueur de 17 pouces, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Renforts |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Nombre de trous |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Hauteur |
17 in |
Largeur |
13-3/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |