text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB239-3HDGC

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 786210078342

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support à angle pour profilé avec rebords. 19-3/4 pouces X 25-1/2 pouces avec rebords de 1-5/8 pouce à chaque extrémité et trous de 9/16 pouce de diamètre. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Renforts

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Sous-marque de produit

Fittings and Brackets

Dimensions

Hauteur

25-1/2 in

Largeur

19-3/4 in

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Superstrut Cobra® clamps - CA

EPD Galvanized Superstrut® channels US

End of Life instructions Superstrut channels CA

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici