text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB228SS6C

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 786210273952

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord angulaire avec angle ouvert de 45 degrés, à 4 trous. Côtés de 4-7/8 pouces X 5-1/4 pouces X 1-5/8 de largeur. Acier inoxydable. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

7-1/16 in

Largeur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici