text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB228HDGC

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 786210104775

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord angulaire avec angle ouvert de 45 degrés, à 4 trous. Côtés de 4-7/8 pouces X 5-1/4 pouces X 1-5/8 de largeur. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

À moins d’indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément.

Application

Les charges nominales varient selon le calibre des profilés (12, 14 ou 16) sur lesquels les raccords et supports sont utilisés.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici