text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB228-30HDGC

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 616013099056

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord angulaire ouvert de 30 degrés à 4 trous, galvanisé par trempage à chaud, avec jambes de 3-7/16 pouces X 3-5/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

7-1/16 in

Largeur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici