n° de catalogue : AB227SS6
Description: RACCORD A ANGLE INOX 316
CUP: 616013112137
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support à angle pour profilé. Angle de 45 degrés. 2 trous - 1 trou X 1 trou. 3 pouces X 2-5/16 pouces. Acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellente résistance à la corrosion. |
Application |
Pour une utilisation dans les applications de structure métallique. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Nombre de trous |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |