n° de catalogue : AB227HDGC
Description: RACCORD A ANGLE
CUP: 786210562582
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support à angle pour profilé. Angle de 45 degrés. 2 trous - 1 trou X 1 trou. 3 pouces X 2-5/16 pouces. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Sauf indication contraire, les écrous et les boulons à utiliser avec les raccords et les supports doivent être commandés séparément. |
Application |
Les charges nominales varient selon que les raccords et les supports sont utilisés avec des profilés de calibre 12, 14 ou 16. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |