text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB227HDG

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 616013004852

Raccord angulaire à deux trous, partie supérieure de 3 pouces de long, base de 2-5/16 pouces de long, trou de 1 pouce de diamètre, angle de 135 degrés, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant