n° de catalogue : AB227-821/2HDGC
Description: RACCORD A ANGLE
CUP: 616013123843
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord angulaire avec angle de 82-1/2 degrés. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Nombre de trous |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
2-5/16 in |
Hauteur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |