text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB227-30EG

Description:  RACCORD A ANGLE

CUP: 616013114308

Fabriqué ou assemblé au Canada.

30 degree Two hole Steel Open Angle Fitting with SilverGalv TM finish.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

2-5/16 in

Hauteur

3 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici