text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB221

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 616013119730

Raccord angulaire à angle aigu à deux trous, en acier, fini GoldGalv. Pour tiges filetées 3/8 et 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connectors can be reused upon disassembly of a trapeze.
  • Designed for either 3/8" and 1/2" threaded rod.
  • Designed for use with the innovative Kindorf® Trapnut® Strut Fastener, which can take up to 43% less time than standard nuts and washers on retro-fit trapeze applications.
  • View window provides safety zone for strut length.

Descripteurs

Catégorie

Brides de serrage et crampons

Caractéristiques spéciales

Easily installs above or to the side of an existing assembly, eliminating the need to disassemble and reassemble the trapeze.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant