Alternate Catalog No. : AB 220SS 316
n° de catalogue : AB220SS316
Description: 4-HOLE TEE PLT 316 STN-STL
CUP: 616013030486
Raccord plat en T, hauteur de 3-1/2 pouces, longueur de 5-3/8 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier inoxydable type 316
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Nombre de trous |
4 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur |
5-3/8 pouces |
Hauteur |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |