Alternate Catalog No. : AB220 EG
n° de catalogue : AB220EG
Description: RACCORD PLAT
CUP: 616013011355
Raccord plat en T, hauteur de 3-1/2 pouces, longueur de 5-3/8 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Nombre de trous |
4 |
Type de plaque |
Té |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur de trou de montage |
9/16 pouces |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Longueur |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |