text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB219E

Description:  RACCORD PLAT EPOXY

CUP: 616013128985

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord plat de coin, hauteur de 3-1/2 pouces, longueur de 3-1/2 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 1-5/8 pouce de diamètre, en acier, revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Epoxy

Nombre de trous

3

Type de plaque

Corner

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

3-1/2 pouces

Hauteur

3-1/2 pouces