n° de catalogue : AB216HDGC
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 786210614830
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support de profilé. Angle de 90 degrés. 5 trous - 3 trous X 2 trous. Côtés biseautés - étroits aux extrémités Hauteur de 4-1/8 pouces. Largeur de 3-1/2 pouces. Profondeur de 3-1/2 pouces. Épaisseur de 1/4 pouce. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Nombre de trous |
5 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
3-1/2 pouces |
Hauteur |
4-1/8 pouces |
Largeur |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |