text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB216

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013264034

Support de profilé. Angle de 90 degrés. 5 trous - 3 trous X 2 trous. Côtés biseautés - étroits aux extrémités Hauteur de 4-1/8 pouces. Largeur de 3-1/2 pouces. Profondeur de 3-1/2 pouces. Épaisseur de 1/4 pouce. GoldGlav. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

Excellente résistance à la corrosion

Application

Pour applications avec les structures métalliques

Spécifications

Matériau

Acier

Nombre de trous

5

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

4-1/8 pouces

Largeur

3-1/2 pouces

Profondeur

3-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici