text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB214

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013263259

Support universel droit de 90 degrés pour tablette, longueur de 3-1/2 pouces, hauteur de 4-1/8 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Couleur

Or

Nombre de trous

5

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3-1/2 pouces

Hauteur

4-1/8 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici