text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB213HDGC

Description:  RACC 90DEG UNIV ACIER GALVANIS�

CUP: 786210562834

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support universel gauche de 90 degrés pour tablette, longueur de 3-1/2 pouces, hauteur de 4-1/8 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

À moins d’indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément.

Application

Les charges nominales varient selon le calibre des profilés (12, 14 ou 16) sur lesquels les raccords et supports sont utilisés.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici