text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB213EG

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013027714

Support universel gauche de 90 degrés pour tablette, longueur de 3-1/2 pouces, hauteur de 4-1/8 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Couleur

Argent

Nombre de trous

5

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3-1/2 pouces

Hauteur

4-1/8 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici