n° de catalogue : AB213
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013262818
Support universel gauche de 90 degrés pour tablette, longueur de 3-1/2 pouces, hauteur de 4-1/8 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Couleur |
Or |
Nombre de trous |
5 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
3-1/2 pouces |
Hauteur |
4-1/8 pouces |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |