text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB207 SS

n° de catalogue : AB207SS

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 616013019238

Raccord plat à trois trous pour épissure, longueur de 5-3/8 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

3

Type de plaque

Splice

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur de trou de montage

9/16 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Longueur

5-3/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici