n° de catalogue : AB207
Description: RACCORD PLAT
CUP: 616013259719
Raccord plat à trois trous pour épissure, longueur de 5-3/8 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Nombre de trous |
3 |
Type de plaque |
Splice |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur de trou de montage |
9/16 pouces |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Longueur |
5-3/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |