n° de catalogue : AB206HDG
Description: RACCORD PLAT
CUP: 616013259429
Raccord plat à deux trous pour épissure, longueur de 3-1/2 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Nombre de trous |
2 |
Type de plaque |
Splice |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur |
1-5/8 pouces |
Longueur |
3-1/2 pouces |