text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB206

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 616013259412

Raccord plat à deux trous pour épissure, longueur de 3-1/2 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

2

Type de plaque

Splice

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur de trou de montage

9/16 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Longueur

3-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici