text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB205EP

Description:  RACC 90 DEG ECOAT PLAST

CUP: 616013126738

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à 90 degrés, hauteur de 4-1/8 pouces, longueur de la base de 3-1/2 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier, revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Équerres en acier

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Fini

Revêtement en époxy

Classifications

Marque de produit

Superstrut