text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB205-G

Description:  PVC CTD 90D FITTING 4HOLE GRAY

CUP: 704508422769

PVC Coated Steel Angle Fitting, 90 Degree, 4 Holes, 4-1/8 Inch X 3-1/2 Inch, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

PVC Coated for Corrosion Resistance

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Goldgalvanized

Couleur

Gris

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

4-1/8 in

Hauteur

3-1/2 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant