n° de catalogue : AB205
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013259030
Raccord à 90 degrés, hauteur de 4-1/8 pouces, longueur de la base de 3-1/2 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Équerres en acier |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |